Scatola Incasso Muro X Touch 7" WDW070
EAN
3250617032643
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Connettività
-
Con sistema bus KNXNo
-
Con sistema bus radio KNXNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Materiali
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreAntracite
-
MaterialeAcciaio
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Testo
-
Tipo di montaggioPer montaggio a incasso e in parete cava, Per installazione verticale e orizzontale
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDW070
Scatola Incasso Muro X Touch 7"
PDF -
Manuale di installazione
Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03)
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB
Più documentazione