Pezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, bianco opaco WAS7300WM
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Placca 279 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 18 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 291 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Montaggio preciso
Le marcature sull'anello di supporto garantiscono un allineamento preciso nel luogo di montaggio.
Anello di supporto di alta qualità
Stabile e sicuro, con opzioni di fissaggio aggiuntive per un'installazione senza problemi su superfici flessibili.
Proprietà tecniche
-
Elemento di controllo/comandoAttacco lampada
-
ColoreBianco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50,00 %
-
Codice RAL9016
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Altezza55,6 mm
-
Larghezza56 mm
-
Profondità25 mm
-
Numero di moduli0
-
Tipo di connettoreSenza contatto di protezione
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Disposizione di montaggioPiastra centrale
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAS7300WM
Pezzo centrale, senza messa a terra, A.x/C.x, bianco opaco
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-07-14
STP2,59 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB