The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • VZ786N
    EAN
    3250616655959
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Golf Set 4 Staffe Fissaggio Scatola Da Incasso VZ786N

    Non più disponibile

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Golf Set 4 Staffe Fissaggio Scatola Da Incasso

    VZ786N

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      22 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Profon­dità
      20 mm
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Colore
      Bianco puro
    • Codice RAL
      9010
    Porta / coper­chio
    • Porta inclusa
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ786N
    PDF
    RoHS report VZ786N
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine VZ786N | Hager Italia

      Immagine del prodotto VZ786N

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VZ786N | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto VZ786N

      Golf Set 4 Staffe Fissaggio Scatola Da Incasso

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-06-25 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti