The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • VZ725

Vector Morsettiera Equipaggiata 13 Connessioni Per Centralini 12Mod VZ725

EAN
3250616667259
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Vector Morsettiera Equipaggiata 13 Connessioni Per Centralini 12Mod

VZ725

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Materiali
  • Colore
    Bianco puro
Serie
  • Altezza
    38 mm
  • Larghezza
    268 mm
  • Profon­dità
    21 mm

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine VZ725 | Hager Italia

    Immagine del prodotto VZ725

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VZ725 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto VZ725

    Vector Morsettiera Equipaggiata 13 Connessioni Per Centralini 12Mod

    PDF
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti