The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • VZ040
    EAN
    3250616669680
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Vector Kit Fissaggio Palo Vector Per Esterno Ve106Pn VZ040

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Vector Kit Fissaggio Palo Vector Per Esterno Ve106Pn

    VZ040

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      175 mm
    • Larghezza
      150 mm
    • Profon­dità
      13 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acciaio inox, Acciaio inos­sidabile V2A
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Aces­sori
    • Tipo di acces­sorio armadio
      Parti/set di fissaggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration VZ040
    PDF
    RoHS report VZ040
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine VZ040 | Hager Italia

      Immagine del prodotto VZ040

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VZ040 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto VZ040

      Vector Kit Fissaggio Palo Vector Per Esterno Ve106Pn

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti