The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • VP72G

Quadro policarbonato, Vector, porta cieca 400x650x210 mm VP72G

EAN
3250616560086
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Quadro policarbonato, Vector, porta cieca 400x650x210 mm

VP72G

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Piastra cieca per armadio 1 accessori disponibili
  • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Piastra cieca per armadio
  • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
  • FL712E

    Pannello frontale cieco H150 L400 orion plus

    30,13 €  / pezzo*
  • FL362A

    Kit per interruttori modulari MCB H150 L400 orion plus

    36,12 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Corrente
  • Corrente nominale
    63 A
Equipag­giamento
  • Con serra­tura
    SÌ
  • Con morset­tiera di neutro
    No
  • Con morset­tiera di terra
    No
  • Con piastra di montaggio
    No
Serie
  • Altezza
    650 mm
  • Larghezza
    400 mm
  • Profon­dità
    210 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    210 mm
Porta / coper­chio
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Codice RAL
    7035
  • Colore
    Grigio chiaro
Protezione
  • Classe protezione
    Isolamento classe II
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK10
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP65
  • Tipo di bloc­caggio
    3 lati 7 mm
  • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
    960 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration VP72G
PDF
Hager RoHS report VP72G
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine VP72G | Hager Italia

    Immagine del prodotto VP72G

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VP72G | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto VP72G

    Quadro policarbonato, Vector, porta cieca 400x650x210 mm

    PDF
  • Oggetti BIM Revit

    Immagine Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato vuoti. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato vuoti. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,24 MB
    Immagine Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato vuoti. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato vuoti. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,59 MB
    Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 empty  hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 empty hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,21 MB
    Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 empty  no hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 empty no hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,21 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system | Hager Italia

    Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system

    Dichiarazione di conformità International 2022-12-15

    PDF
    707,52 kB
Più documentazione

Parti di ricambio

altri accessori disponibili
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti