The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • VP20M

Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 350x250x160 mm IP65, 2x10M VP20M

EAN
3250616560017
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 350x250x160 mm IP65, 2x10M

VP20M

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Sistemi di chiusura
  • FL96Z

    Kit inserto triangolare con maniglia a chiave orion plus

    30,06 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Corrente
  • Corrente nominale
    63 A
Equipag­giamento
  • Numero di guide DIN
    2
  • Numero di file
    2
  • Numero di sezioni in larghezza
    1
  • Con serra­tura
    SÌ
  • Con morset­tiera di neutro
    No
  • Con morset­tiera di terra
    No
  • Con piastra di montaggio
    No
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    20
Serie
  • Altezza
    350 mm
  • Larghezza
    250 mm
  • Profon­dità
    160 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    160 mm
  • Numero di unità in larghezza
    10
Porta / coper­chio
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Porta/fron­tale tras­parente
    SÌ
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Codice RAL
    7035
  • Colore
    Grigio chiaro
Protezione
  • Classe protezione
    Isolamento classe II
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP65
  • Tipo di bloc­caggio
    3 lati 7 mm
  • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
    850 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration VP20M
PDF
Hager RoHS report VP20M
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine VP20M | Hager Italia

    Immagine del prodotto VP20M

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VP20M | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto VP20M

    Quadro policarbonato, Vector, porta trasparente 350x250x160 mm IP65, 2x10M

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine 6FY79500_6 | Hager Italia

    6FY79500_6

    Manuale di installazione International 2013-04-30

    PDF
    1,71 MB
  • Oggetti BIM Revit

    Immagine Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato equipaggiati. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato equipaggiati. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,27 MB
    Immagine Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato equipaggiati. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Vector IP65. Quadri universali in policarbonato equipaggiati. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,25 MB
    Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
    Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System no hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system | Hager Italia

    Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system

    Dichiarazione di conformità International 2022-12-15

    PDF
    707,52 kB
Più documentazione

Parti di ricambio

altri accessori disponibili
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti