The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • VF212TG

Golf Centralino Ip40 Da Incasso Porta Trasparente 24 Mod (2X12 Mod) VF212TG

EAN
3250616463875
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Golf Centralino Ip40 Da Incasso Porta Trasparente 24 Mod (2X12 Mod)

VF212TG

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    400 - 400 V
Instal­lazione, montaggio
  • Adatto per l'uso esterno
    No
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Corrente
  • Corrente nominale
    63 A
Equipag­giamento
  • Numero di guide DIN
    2
  • Numero di file
    2
  • Numero di sezioni in larghezza
    1
  • Con serra­tura
    No
  • Con morset­tiera di neutro
    No
  • Con morset­tiera di terra
    No
  • Con piastra di montaggio
    No
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    24
Funzioni
  • Con ingressi per tubi
    SÌ
Serie
  • Altezza
    418 mm
  • Larghezza
    382 mm
  • Profon­dità
    97,50 mm
  • Altezza della parte incas­sata
    382 mm
  • Larghezza di montaggio
    318 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    72 mm
  • Numero di unità in larghezza
    12
Porta / coper­chio
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Numero di serra­ture
    0
  • Porta/fron­tale tras­parente
    SÌ
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Codice RAL
    9010
  • Colore
    Bianco puro
  • Resis­tente agli ultravioletti
    No
Protezione
  • Classe protezione
    Isolamento classe II
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Tipo di bloc­caggio
    Serra­tura a scatto, Senza serra­tura
  • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
    650 °C

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine VF212TG | Hager Italia

    Immagine del prodotto VF212TG

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VF212TG | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto VF212TG

    Golf Centralino Ip40 Da Incasso Porta Trasparente 24 Mod (2X12 Mod)

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2015-07-13 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2015-07-13

    PDF
    4,16 MB
    Immagine Manuale di installazione International 2015-07-13 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2015-07-13

    PDF
    4,16 MB
  • Oggetti BIM Revit

    Immagine Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete  con portella trasparente. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete con portella trasparente. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,38 MB
    Immagine Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete  con portella trasparente. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Golf IP40. Centralini da incasso e parete con portella trasparente. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,36 MB
    Immagine Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,36 MB
    Immagine Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Golf enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System no hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,35 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti