The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • VE212G
    -
    EAN
    3250616455078
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    - VE212G

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    B06525

    -

    VE212G

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Numero di ingressi per tubi
      12
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      400 - 400 V
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Corrente
    • Corrente nominale
      63 A
    Equipag­giamento
    • Numero di guide DIN
      2
    • Numero di file
      2
    • Numero di sezioni in larghezza
      1
    • Con serra­tura
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      24
    Funzioni
    • Con ingressi per tubi
      SÌ
    Serie
    • Altezza
      427 mm
    • Larghezza
      310 mm
    • Profon­dità
      151 mm
    • Numero di unità in larghezza
      12
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Numero di serra­ture
      0
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Polis­tirolo (PS)
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Resis­tente agli ultravioletti
      No
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Tipo di bloc­caggio
      Serra­tura a scatto, Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      750 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2022-09-20
    PDF
    343,24 kB
    Hager REACH declaration VE212G
    PDF
    Hager RoHS report VE212G
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine VE212G | Hager Italia

      Immagine del prodotto VE212G

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VE212G | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto VE212G

      Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 24 Mod (2X12 Mod)

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2022-02-07 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vector IP65 centralino stagno | Hager Italia

      Voce di capitolato vector IP65 centralino stagno

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      400,77 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,32 MB
      Immagine Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,31 MB
      Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti