The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • VE106G

- VE106G

-
EAN
3250616452077
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

-

VE106G

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connes­sione
  • Numero di ingressi per tubi
    3
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    400 - 400 V
Instal­lazione, montaggio
  • Adatto per l'uso esterno
    No
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Corrente
  • Corrente nominale
    63 A
Equipag­giamento
  • Numero di guide DIN
    1
  • Numero di file
    1
  • Numero di sezioni in larghezza
    1
  • Con serra­tura
    No
  • Con piastra di montaggio
    No
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    6
Funzioni
  • Con ingressi per tubi
    SÌ
Serie
  • Altezza
    190 mm
  • Larghezza
    165 mm
  • Profon­dità
    113 mm
  • Numero di unità in larghezza
    6
Porta / coper­chio
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Numero di serra­ture
    0
  • Porta/fron­tale tras­parente
    SÌ
Materiali
  • Materiale
    Polis­tirolo (PS)
  • Codice RAL
    7035
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Resis­tente agli ultravioletti
    No
Protezione
  • Classe protezione
    Isolamento classe II
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP65
  • Tipo di bloc­caggio
    Serra­tura a scatto, Senza serra­tura
  • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
    750 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VE106G
PDF
Hager RoHS report VE106G
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine VE106G | Hager Italia

    Immagine del prodotto VE106G

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto VE106G | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto VE106G

    Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 6 Mod

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2022-02-07 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2022-02-07

    PDF
    4,31 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato vector IP65 centralino stagno | Hager Italia

    Voce di capitolato vector IP65 centralino stagno

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    400,77 kB
  • Oggetti BIM Revit

    Immagine Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,32 MB
    Immagine Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : Vector IP55 Emergenza. Centralini di emergenza da parete. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,31 MB
    Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
    Immagine Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP55 with installation System no hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,32 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti