The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • UX834
    Montante divisorio orizzontale, larghezza 600 mm e colore RAL7035. È realizzato in lamiera spessore 15/10. Si utilizza in abbinamento ai montanti divisori verticali per fissare i pannelli interni ad inserimento frontale o laterale. Presenta una doppia foratura continua per dadi ad alette e viti automaschianti M6. Il fissaggio avviene ai gruppi base/testata con 4 viti in dotazione.
    EAN
    3250610682067
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Coppia di adattatori rack fissi L600 RAL7035 venezia UX834

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Coppia di adattatori rack fissi L600 RAL7035 venezia

    UX834

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      340 mm
    • Larghezza
      220 mm
    • Profon­dità
      25 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio ciot­tolo
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    Aces­sori
    • Tipo di acces­sorio armadio
      Kit di adat­ta­tori

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UX834
    PDF
    RoHS report UX834
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UX834 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UX834

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UX834 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UX834

      Coppia di adattatori rack fissi L600 RAL7035 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti