Staffa preforata normale in lamiera zincata H100 L800 venezia UX822
Staffa preforata per venezia, altezza 100 mm e lunghezza 800 mm, per il montaggio di interruttori di manovra e l'ammaraggio di cavi in quadri elettrici. Realizzata in lamiera spessore 15/10, presenta una doppia foratura continua per dadi ad alette e viti automaschianti M6. Include squadrette di supporto integrale e si fissa al quadro con 4 viti automaschianti M6 in dotazione.
EAN
3250610682364
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Prezzo
64,07 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza210 mm
-
Larghezza745 mm
-
Profondità35 mm
-
Lunghezza745 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato a caldo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto UX822
Staffa preforata normale in lamiera zincata H100 L800 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione