The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • UX820
    Staffa preforata per venezia, altezza 100 mm e lunghezza 400 mm, per il montaggio di interruttori di manovra e l'ammaraggio di cavi in quadri elettrici. Realizzata in lamiera spessore 15/10, presenta una doppia foratura continua per dadi ad alette e viti automaschianti M6. Include squadrette di supporto integrale e si fissa al quadro con 4 viti automaschianti M6 in dotazione.
    EAN
    3250610682340
    Marca
    Hager
    Confezione
    2 Pezzi

    Staffa preforata normale in lamiera zincata H100 L400 venezia UX820

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Staffa preforata normale in lamiera zincata H100 L400 venezia

    UX820

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      100 mm
    • Larghezza
      310 mm
    • Profon­dità
      55 mm
    • Lunghezza
      310 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato a caldo

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UX820
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UX820 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UX820

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UX820 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UX820

      Staffa preforata normale in lamiera zincata H100 L400 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti