Kit per apparecchi modulari per venezia, altezza 200 mm e larghezza 800 mm, colore RAL7035, è progettato per facilitare l'installazione di dispositivi standardizzati all'interno di quadri elettrici e di automazione. Include tutti i componenti necessari per un montaggio rapido e sicuro di interruttori, prese e altri moduli. La sua struttura robusta assicura un fissaggio stabile.
EAN
3250610683019
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Kit per apparecchi modulari H200 L800 RAL7035 venezia UX634
Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
Colore prodottoGrigio ciottolo
-
Codice RAL7032
Serie
-
Altezza45 mm
-
Larghezza215 mm
-
Profondità770 mm
-
Altezza della parte incassata200 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UX634
Kit per apparecchi modulari H200 L800 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione