Pannello frontale cieco per venezia, altezza 200 mm e larghezza 600 mm, è ideale per la chiusura di vani non utilizzati in quadri elettrici. La sua chiusura avviene mediante 2/4 viti M6 in dotazione. Include 2 cerniere e 2 tappi di chiusura, non utilizzabili con porte modulari. Il fissaggio al quadro si esegue con le coppie di elementi di fissaggio per pannelli frontali.
EAN
3250610682883
Marchio
Hager
Confezione
2 Pezzi
Pannello frontale cieco H200 L600 RAL7035 venezia UX601
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
Colore prodottoGrigio ciottolo
-
Codice RAL7032
Serie
-
Altezza45 mm
-
Larghezza215 mm
-
Profondità575 mm
-
Altezza della parte incassata200 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UX601
Pannello frontale cieco H200 L600 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione