The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • UX596
    Coppia di profili di tamponamento è specificamente progettata per l'installazione su pannelli frontali con larghezza 800 mm. Si utilizzano in abbinamento ai pannelli frontali per garantire un grado di protezione IP30 anche con le porte aperte. Il fissaggio avviene agevolmente alla base e alla testata del quadro, grazie alle viti incluse in dotazione.
    EAN
    3250610682869
    Marca
    Hager
    Confezione
    2 Pezzi

    Coppia di profili di tamponamento per pannelli frontali L800 RAL7035 venezia UX596

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Coppia di profili di tamponamento per pannelli frontali L800 RAL7035 venezia

    UX596

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      50 mm
    • Larghezza
      700 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    • Lunghezza
      700 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UX596 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UX596

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UX596 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UX596

      Coppia di profili di tamponamento per pannelli frontali L800 RAL7035 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti