The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • UX452
    Porta modulare cieca per venezia, con grado di protezione IP54, altezza 400 e larghezza 600. Include una guarnizione in poliuretano schiumato e una chiusura ad inserto triangolare. Un traverso di battuta è fornito in dotazione. Il fissaggio al quadro avviene mediante la coppia di profili montanti.
    EAN
    3250610682616
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Porta modulare cieca IP54 H400 L600 RAL7035 venezia UX452

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Porta modulare cieca IP54 H400 L600 RAL7035 venezia

    UX452

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      635 mm
    • Larghezza
      405 mm
    • Profon­dità
      30 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta parziale
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato a caldo
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP54
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      3

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UX452
    PDF
    RoHS report UX452
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UX452 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UX452

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UX452 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UX452

      Porta modulare cieca IP54 H400 L600 RAL7035 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti