The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • UC786HWT

Kit per interruttore aperto 800-2000A L800 H600 per quadro evo UC786HWT

EAN
3250616377264
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Kit per interruttore aperto 800-2000A L800 H600 per quadro evo

UC786HWT

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    600 mm
  • Larghezza
    800 mm
  • Profon­dità
    300 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration UC786HWT
PDF
Hager RoHS report UC786HWT
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine UC786HWT | Hager Italia

    Immagine del prodotto UC786HWT

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC786HWT | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto UC786HWT

    Kit per interruttore aperto 800-2000A L800 H600 per quadro evo

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine 6LE007363_B | Hager Italia

    6LE007363_B

    Manuale di installazione International 2021-11-29

    PDF
    5,23 MB
    Immagine Manuale di installazione International 2023-03-23 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2023-03-23

    PDF
    3,88 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti