Kit per 1 scatolato x160 fisso orizzontale L600 H200 per quadro evo UC162X
EAN
3250616376885
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
112,93 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza200 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità188 mm
Equipaggiamento
-
Numero di file0
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
Codice RAL9010
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
6LE007363_B
Manuale di installazione International 2021-11-29
PDF5,23 MBManuale di installazione International 2023-03-23
PDF3,88 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kBDichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kBDichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Più documentazione