Kit per apparecchi modulari H150 L800 quadro evo UC1580MDN
Kit di equipaggiamento per apparecchi modulari per quadro evo, altezza 150 mm e larghezza 800 mm. Il kit si fissa ai montanti del quadro e include una guida DIN con supporti di fissaggio, un pannello frontale finestrato e tutta la viteria necessaria per l'installazione. È progettato per essere incernierabile con l'aggiunta di cerniere accessorie, offrendo maggiore flessibilità e accessibilità.
EAN
3250610013830
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
102,38 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza150 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità102 mm
-
Lunghezza800 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato in continuo
Numero di moduli
-
Numero di moduli36
Installazione, montaggio
-
Guida DIN perforataSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto UC1580MDN
Kit per apparecchi modulari H150 L800 quadro evo
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23
PDF528,31 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Più documentazione