Modulo KNX+ 12 Out Venez. 4A AC1 230V 10M TYM632C
EAN
3250616059528
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.164,86 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Equipaggiamento
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
Corrente
-
Corrente nominale4 A
-
Max. corrente di commutazione4 A
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 6 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli10
Testo
-
FunzioneCon funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-02-22
PDF1,14 MBManuale di installazione en-GB, pl-PL 2015-02-18
PDF1,53 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD712,14 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF5,69 MBGuida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF6,81 MBGuida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF6,23 MBGuida applicazione it-IT 2013-11-22
PDF7,03 MB
Più documentazione