ESTENSIONE MOD 4 IN ANALOGICI 4M - 24V A TYF784E
EAN
3250616059979
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
ST312
Trasformatore di sicurezza 230 V - 12 - 24 V AC 25 VA 4 moduli DIN
57,53 €/ pezzo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tensione ausiliaria24 - 24 V
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Corrente assorbita170 mA
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto TYF784E
ESTENSIONE MOD 4 IN ANALOGICI 4M - 24V A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, nl-NL, nn-NO 2013-01-16
PDF558,09 kB
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16
PDF570,66 kB -
Guida applicazione
Description d'application ETS TYF784_TYF784E
ETS Application description
PDF584,57 kB
Description d'application ETS TYF784_TYF784E
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF618,76 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-02-13
PDF312,34 kB
Più documentazione