ESTENSIONE MOD 4 OUT ANALOGICHE 4M - 24V TYF684E
EAN
3250616059955
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Condizioni di impiego
-
Tensione d’uscita0 - 10 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto TYF684E
ESTENSIONE MOD 4 OUT ANALOGICHE 4M - 24V
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, nl-NL, nn-NO 2013-01-16
PDF562,13 kB
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16
PDF566,48 kB -
Guida applicazione
Description d'application ETS TYF684_TYF684E
ETS Application description
PDF602,86 kB
Description d'application ETS TYF684_TYF684E
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF714,48 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-02-13
PDF312,34 kB
Più documentazione