The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • TYF684

Modulo KNX 4 uscite analogiche M4 TYF684

Modulo d’uscita KNX converte i comandi KNX in segnali analogici per sistemi HVAC. Dispone di 4 uscite regolabili (0-10 V, 0-20 mA, ecc.). Include protezione cortocircuito, LED di stato e supporta segnali KNX 1 o 2 byte. Ideale per la gestione intelligente di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Configurazione in modalità System. 4 moduli DIN.
EAN
3250616059962
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
947,10 €
/ pezzo *
947,10 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Modulo KNX 4 uscite analogiche M4

TYF684

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Condizioni di impiego
  • Tensione d’uscita
    0 - 10 V
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TYF684
PDF
Hager RoHS report TYF684
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TYF684 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TYF684

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYF684 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto TYF684

    MODULO KNX TP 4 OUT ANALOGICHE 4M - 24V

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    592,26 kB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    585,64 kB
  • Appendice tecnica (multiprodotti)

    Immagine Moduli uscita analogici TYF684  - Inserto tecnico | Hager Italia

    Moduli uscita analogici TYF684 - Inserto tecnico

    Inserto tecnico moduli d'uscita bus KNX tebis moduli di uscita analogici TYF684 e TYF684E

    PDF
    562,70 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TYF684 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TYF684

    Database dei prodotti KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    VD5
    103,71 kB
    Immagine Logiciel d'application ETS du TYF684 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TYF684

    Database dei prodotti KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    82,95 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Description d'application ETS TYF684_TYF684E | Hager Italia

    Description d'application ETS TYF684_TYF684E

    ETS Application description

    PDF
    602,86 kB
    Immagine Description d'application ETS TYF684_TYF684E | Hager Italia

    Description d'application ETS TYF684_TYF684E

    Guida applicazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    714,48 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-02-13 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-02-13

    PDF
    312,34 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti