The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TYF130
    Il modulo accoppiatore collega due linee KNX assicurando la separazione galvanica tra di esse, ideale per reti domotiche. Può funzionare come ripetitore in sistemi configurati in easy e System e come accoppiatore di linea o area in un sistema System. Alimentazione diretta dal bus. Disponibili LED di stato per verifica presenza alimentazione del dispositivo, verifica trasmissione dati e test funzionamento led. Per la modalità accoppiatore configurazione tramite software ETS. 2 moduli DIN.
    EAN
    3250617577359
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo accoppiatore di Linea Bus KNX 2M TYF130

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo accoppiatore di Linea Bus KNX 2M

    TYF130

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Serie
    • Numero di unità in larghezza
      2
    Architet­tura
    • Sistema bus
      KNX

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TYF130
    PDF
    RoHS report TYF130
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYF130 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYF130

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYF130 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYF130

      Modulo accoppiatore di Linea Bus KNX 2M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-01-26 | Hager Italia

      Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-01-26

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-03-11

      PDF
      827,50 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TYF130 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TYF130

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD3
      18,40 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TYF130 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TYF130

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      32,38 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application ETS TYF130 | Hager Italia

      Description d'application ETS TYF130

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2014-10-29

      PDF
      391,33 kB
      Immagine Description d'application ETS TYF130 | Hager Italia

      Description d'application ETS TYF130

      Guida applicazione de-DE 2013-06-18

      PDF
      444,65 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti