The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TYB692F
    EAN
    3250616059399
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso TYB692F

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso

    TYB692F

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus KNX
      SÌ
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    Serie
    • Altezza
      44 mm
    • Larghezza
      43 mm
    • Profon­dità
      22 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      40 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      6 A
    • Corrente nominale IN
      6 A
    • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
      5 mA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      500 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      500 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      500 - 500 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    Testo
    • Funzione
      Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Funzioni ingresso binario: Commutazione, regolazione della luce, veneziane, invio valore, scenario, priorità, temporiz­za­tore, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TYB692F
    PDF
    RoHS report TYB692F
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYB692F | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYB692F

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYB692F | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYB692F

      Modulo TP plus veneziane 2 OUT + 2 IN 6A AC1 incasso

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-11-08 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-11-08

      PDF
      600,60 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2019-11-08 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2019-11-08

      PDF
      420,80 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TYB692F | Hager Italia

      ETS Database for TYB692F

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      358,44 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS TYB692F | Hager Italia

      Application description ETS TYB692F

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      7,21 MB
      Immagine Application description ETS TYB692F | Hager Italia

      Application description ETS TYB692F

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      7,12 MB
      Immagine Application description ETS TYB692F | Hager Italia

      Application description ETS TYB692F

      Guida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      7,18 MB
      Immagine Application description ETS TYB692F | Hager Italia

      Application description ETS TYB692F

      Guida applicazione it-IT 2015-02-12

      PDF
      7,18 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-01-13

      PDF
      129,43 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti