int. orario digitale annuale TP KNX 4 In - On-Off/Imp. + DCF77 4 M TYA720
EAN
3250617579735
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
641,93 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Antenna DCF 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Equipaggiamento
-
Numero di canali4
Dotazione
-
Collegamento bus integratoSÌ
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
Testo
-
FunzioneSimulazione di presenza
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2015-04-01
PDF2,82 MBManuale di installazione en-GB 2015-04-01
PDF2,82 MBManuale di installazione it-IT 2015-04-01
PDF2,64 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD75,76 kBETS Database for TYA720
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD465,18 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF1,26 MBGuida applicazione en-GB 2020-01-01
PDF1,25 MB
Più documentazione