The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TYA670WD2
    Gateway KNX DALI-2 controlla fino a 64 dispositivi DALI (DT0-DT8) in 32 gruppi, con comando manuale o via bus KNX. Regolazione della temperatura del colore per illuminazione con dispositivo DALI tipo 8 per una luce bianca modulabile, scenari, controllo effetto per sequenze dinamiche e giochi di colore, feedback di stato, funzioni timer. Protezione da sovraccarico e cortocircuito. Configurazione in modalità System (ETS). Ideale per impianti di illuminazione evoluti. 4 moduli DIN.
    EAN
    3250618502497
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Gateway KNX Dali 2 TW 64 Disp 32 Gruppi 16 Scenari 4M TYA670WD2

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Gateway KNX Dali 2 TW 64 Disp 32 Gruppi 16 Scenari 4M

    TYA670WD2

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Equipag­giamento
    • Web server
      SÌ
    • Numero di canali
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      240 - 240 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    Connet­tività
    • Tipo di inter­faccia sistema bus/ga­teway multimediale
      Inter­faccia sistema di illuminazione/Dali
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    Potenza
    • Potenza assor­bita (VA)
      0,15 VA
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      5 - 45 °C
    Controlli e indica­tori
    • Con indica­tore a LED
      SÌ
    Serie
    • Larghezza
      72 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    • Numero di unità in larghezza
      4
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Adat­ta­tore guida DIN
    Testo
    • Condizioni di impiego
      Come master DALI fornisce tensione di alimen­tazione del sistema DALI
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Funzioni
    • Numero di canali funzionali
      64

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TYA670WD2
    PDF
    RoHS report TYA670WD2
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYA670WD2 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYA670WD2

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYA670WD2 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYA670WD2

      Gateway KNX Dali 2 TW 64 Disp 32 Gruppi 16 Scenari 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-02-23 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2021-02-23

      PDF
      1,98 MB
      Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2021-02-23 | Hager Italia

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2021-02-23

      PDF
      2,15 MB
      Immagine Manuale di installazione it-IT, sv-SE 2021-02-23 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT, sv-SE 2021-02-23

      PDF
      1,91 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Database dei prodotti KNX en-GB 2020-01-01

      KNXPROD
      6,10 MB
      Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Database dei prodotti KNX de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      6,15 MB
      Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Database dei prodotti KNX en-GB 2020-01-01

      VD5
      6,82 MB
      Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Database dei prodotti KNX fr-FR 2020-01-01

      VD5
      10,72 MB
      Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Database dei prodotti KNX de-DE 2020-01-01

      VD5
      6,93 MB
      Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

      ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

      Database dei prodotti KNX fr-FR 2020-01-01

      KNXPROD
      9,43 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description TYA670WD2 | Hager Italia

      Application description TYA670WD2

      Guida applicazione en-GB 2018-07-12

      PDF
      3,71 MB
      Immagine Application description TYA670WD2 | Hager Italia

      Application description TYA670WD2

      Guida applicazione de-DE 2018-07-12

      PDF
      4,59 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-10

      PDF
      117,71 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-29

      PDF
      125,46 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti