The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • TYA670W

Gateway Bus KNX-Daly 64 Dispositivi - 32 Gruppi - 16 Scenari - 4 Moduli TYA670W

EAN
3250618502374
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Gateway Bus KNX-Daly 64 Dispositivi - 32 Gruppi - 16 Scenari - 4 Moduli

TYA670W

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Equipag­giamento
  • Web server
    SÌ
  • Numero di canali
    1
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio
    240 - 240 V
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Connet­tività
  • Tipo di inter­faccia sistema bus/ga­teway multimediale
    Inter­faccia sistema di illuminazione/Dali
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
Potenza
  • Potenza assor­bita VA
    0,15 VA
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP30
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    5 - 45 °C
Controlli e indica­tori
  • Con indica­tore a LED
    SÌ
Serie
  • Larghezza
    72 mm
  • Profon­dità
    70 mm
  • Numero di unità in larghezza
    4
Connes­sione
  • Tipo di connet­tore
    Adat­ta­tore guida DIN
Testo
  • Condizioni di impiego
    Come master DALI fornisce tensione di alimen­tazione del sistema DALI
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a vite

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TYA670W
PDF
Hager RoHS report TYA670W
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TYA670W | Hager Italia

    Immagine del prodotto TYA670W

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYA670W | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto TYA670W

    Gateway Bus KNX-Daly 64 Dispositivi - 32 Gruppi - 16 Scenari - 4 Moduli

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2018-02-09 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2018-02-09

    PDF
    3,02 MB
    Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2018-02-09 | Hager Italia

    Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2018-02-09

    PDF
    3,08 MB
    Immagine Manuale di installazione it-IT, sv-SE 2018-05-22 | Hager Italia

    Manuale di installazione it-IT, sv-SE 2018-05-22

    PDF
    2,89 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX fr-FR 2020-01-01

    KNXPROD
    9,43 MB
    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX fr-FR 2020-01-01

    VD5
    10,72 MB
    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX en-GB 2020-01-01

    KNXPROD
    6,10 MB
    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    6,15 MB
    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX en-GB 2020-01-01

    VD5
    6,82 MB
    Immagine ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager Italia

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Database dei prodotti KNX de-DE 2020-01-01

    VD5
    6,93 MB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description TYA670W | Hager Italia

    Application description TYA670W

    Guida applicazione en-GB 2018-07-12

    PDF
    3,55 MB
    Immagine Application description TYA670W | Hager Italia

    Application description TYA670W

    Guida applicazione de-DE 2018-07-12

    PDF
    4,30 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti