The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TYA664BN
    Il modulo dimmer KNX a 4 canali da 600W, combinabili fino a 2400W, è progettato per il montaggio su guida DIN. Controlla luci LED, alogene e CFL dimmerabili con riconoscimento automatico del carico e regolazione min/max. Offre funzioni avanzate come blocchi logici, memorizzazione dinamica, blocco uscite, contaore e notifiche, oltre a protezioni contro corto circuito, sovraccarico e surriscaldamento. Configurazione con software ETS. Affidabilità, versatilità e installazione semplificata.
    EAN
    3250616057753
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    Modulo TP KNX plus dimmer 4 uscite 600W combinabili 230V AC ETS 10M TYA664BN

    Prezzo
    607,58 €
    / pezzo *
    607,58 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo TP KNX plus dimmer 4 uscite 600W combinabili 230V AC ETS 10M

    TYA664BN

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione d’in­gresso
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    • Tensione ausiliaria
      230 - 230 V
    Corrente
    • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
      2,40 mA
    • Corrente nominale IN
      10,40 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Adat­ta­tore guida DIN
    Equipag­giamento
    • Numero di uscite
      4
    • Tipo di dimmer
      Attua­tore dimmer
    • Con batterie
      No
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      480 W
    • Lampade LED dimmerabili da 230 V
      120 - 120 W
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      10
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      600 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      5 - 600 W
    • Alimen­tazione del varia­tore
      5 - 600 W
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    • Tipo di connes­sione
      Quic­kCon­nect
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    Testo
    • Fusibile
      Protezione dal surriscal­damento (visualiz­zazione tramite LED), Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto dai sovrac­carichi (visualiz­zazione tramite LED)
    • Modalità di eser­cizio
      Accop­piamento di carico di 4 canali per aumen­tare la potenza d'uscita utiliz­zando collegamento in paral­lelo delle uscite
    • Prin­cipio regolazione luce
      Inserimento o disin­serimento della fase in base al tipo di carico, autoap­pren­dimento, Valori di regolazione luminosità minimi/mas­simi per canale impos­tabili sul dispositivo
    • Funzione
      Funzione di appren­dimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incan­descenza e luci LED attivabile tramite bus
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect
    • Etichet­ta­tura
      Portaetichetta grosso
    • Protezione
      Con protezione dal surriscal­damento, dal sovrac­carico e dai cortocir­cuiti
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Controllo del livello di regolazione dell'in­ten­sità luminosa, Stato On/Off, Scene
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No
    Materiali
    • Codice RAL
      7035

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA664BN
    PDF
    RoHS report TYA664BN
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYA664BN | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYA664BN

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYA664BN | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYA664BN

      Modulo TP KNX plus dimmer 4 uscite 600W combinabili 230V AC ETS 10M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2015-04-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2015-04-01

      PDF
      7,16 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2015-04-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2015-04-01

      PDF
      3,84 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TYA664AN_TYA664BN | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TYA664AN_TYA664BN

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      81,60 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TYA664N | Hager Italia

      ETS Database for TYA664N

      Database dei prodotti KNX es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      530,77 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description TYA662AN_TYA664AN_BN | Hager Italia

      Application description TYA662AN_TYA664AN_BN

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      7,85 MB
      Immagine Application description TYA662AN_TYA664AN_BN | Hager Italia

      Application description TYA662AN_TYA664AN_BN

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      7,98 MB
      Immagine Application description TYA662AN_TYA664AN_BN | Hager Italia

      Application description TYA662AN_TYA664AN_BN

      Guida applicazione it-IT 2013-10-28

      PDF
      8,15 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-06-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-06-17

      PDF
      404,54 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti