The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Attua­tori ON/OFF, dimmer, tapparel­le/veneziane, DALI e analogici
  • Attua­tori ON/OFF
  • TYA606D
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi configurazione modalità ETS TYA606D

Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC ideale per carichi capacitivi con morsetti quickconnect. Comando manuale/automatico, LED disattivabili, scenari, blocchi logici, memorizzazione (scenari dinamici), funzione lampeggio, conteggio commutazioni, allarmi. Controlla carichi e motori tapparelle/veneziane. Programmazione ETS. 4 moduli DIN
EAN
3250616059795
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
414,02 €
/ pezzo *
414,02 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Modulo KNX 6 uscite 16A 230V AC carichi capacitivi configurazione modalità ETS

TYA606D

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus KNX
    SÌ
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS
Serie
  • Altezza
    90 mm
  • Profon­dità
    65 mm
  • Numero di unità in larghezza
    4
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
    SÌ
  • Radiofrequenza bidirezionale
    No
Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
  • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
    3 mA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Potenza
  • Alimen­tazione lampada a incan­descenza 230 V
    2300 - 2300 W
  • Potenza d’uscita
    2300 W
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    2300 W
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    30 V DC tramite bus
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 2.5 mm²
Testo
  • Funzione
    Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
  • Tipo di connes­sione
    Con terminali Quic­kCon­nect

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2022-05-04
PDF
311,78 kB
Hager REACH declaration TYA606D
PDF
Hager RoHS report TYA606D
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TYA606D | Hager Italia

    Immagine del prodotto TYA606D

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYA606D | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto TYA606D

    MOD TP PLUS 6 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 4M

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04

    PDF
    1,77 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,33 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    646,43 kB
    Immagine Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D

    Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

    VD5
    1,36 MB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    10,92 MB
    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,01 MB
    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,56 MB
    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    11,41 MB
    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione de-DE 2013-01-15

    PDF
    10,31 MB
    Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Guida applicazione it-IT 2013-11-22

    PDF
    11,31 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    85121100 - Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
    85121100
    Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
    Prezzo
    130,71 €
    / pezzo *
    130,71 €
    / pezzo *
  • 2
    85121200 - Inserto relè piattaforma elettronica
    85121200
    Inserto relè piattaforma elettronica
    Prezzo
    135,28 €
    / pezzo *
    135,28 €
    / pezzo *
  • 3
    85121201 - Inserto relè 3 fili + ingresso per pulsante esterno Serie 1930/R.classic
    85121201
    Inserto relè 3 fili + ingresso per pulsante esterno Serie 1930/R.classic
    Prezzo
    158,81 €
    / pezzo *
    158,81 €
    / pezzo *
  • 4
    85122200 - Inserto di commutazione doppio piattaforma elettronica
    85122200
    Inserto di commutazione doppio piattaforma elettronica
    Prezzo
    256,82 €
    / pezzo *
    256,82 €
    / pezzo *
  • 5
    85122201 - Inserto di commutazione doppio Serie 1930/R.classic
    85122201
    Inserto di commutazione doppio Serie 1930/R.classic
    Prezzo
    256,82 €
    / pezzo *
    256,82 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti