The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TYA606A
    Modulo KNX 6 uscite 4A 230V AC con morsetti quickconnect. Comando manuale/automatico, LED disattivabili, scenari, blocchi logici, memorizzazione (scenari dinamici), funzione lampeggio, conteggio commutazioni, allarmi. Controlla carichi e motori tapparelle/veneziane. Programmazione ETS. 4 moduli DIN
    EAN
    3250616059825
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo KNX 6 uscite 4A 230V AC configurazione modalità ETS 4M TYA606A

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo KNX 6 uscite 4A 230V AC configurazione modalità ETS 4M

    TYA606A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus KNX
      SÌ
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    • Numero di unità in larghezza
      4
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      4 A
    • Corrente nominale IN
      4 A
    • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
      3 mA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Alimen­tazione lampada a incan­descenza 230 V
      800 - 800 W
    • Potenza d’uscita
      800 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      800 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      800 - 800 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    Testo
    • Funzione
      Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TYA606A
    PDF
    RoHS report TYA606A
    PDF
    Documento PEP en-GB 2022-05-04
    PDF
    311,78 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TYA606A | Hager Italia

      Immagine del prodotto TYA606A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TYA606A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TYA606A

      Modulo KNX 6 uscite 4A 230V AC configurazione modalità ETS 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04

      PDF
      1,73 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2022-01-21 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2022-01-21

      PDF
      542,50 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      646,43 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D

      Database dei prodotti KNX International 2020-01-01

      VD5
      1,36 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guida applicazione en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guida applicazione en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guida applicazione da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
      Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      10,31 MB
      Immagine Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager Italia

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guida applicazione it-IT 2013-11-22

      PDF
      11,31 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti