MODULO KNX TP EASY RISCALDAMENTO 6 OUT TRIAC 230V-24VAC 4M + 12 REGOLATORI TXM646R
EAN
3250618502046
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
344,87 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per sistema bus 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tensione d’uscita24 - 230 V
-
Tensione ausiliaria110 - 230 V
Potenza
-
Consumo di energia durante il funzionamento1 VA
-
Potenza assorbita in stand-by0,40 W
Corrente
-
Max. corrente di commutazione0,16 A
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 4 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 4 mm²
Testo
-
FunzioneLa funzione di blocco può essere attivata per ogni uscita dell'attuatore tramite i pulsanti di comando manuale o il bus, Con funzione di protezione valvola
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Serie
-
Numero di unità in larghezza4
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-03-17
PDF4,08 MBManuale di installazione en-GB 2017-03-17
PDF2,29 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD747,33 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2019-11-18
PDF2,28 MBGuida applicazione en-GB 2019-11-18
PDF2,26 MBGuida applicazione it-IT 2019-11-18
PDF2,37 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-10-04
PDF134,96 kB
Più documentazione