The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TXM632C
    Modulo d'uscita KNX 12 canali 4 A AC1 230V AC per tapparelle, tende e veneziane. Ideale per automazione domestica. Commutazione manuale o automatica (Auto/Manu), alimentazione bus 30 V DC. Programmazione tramite easy e ETS. Installazione su guida DIN. Connessione tramite morsetti a vite. 10 moduli DIN.
    EAN
    3250616048737
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo KNX 12 uscite 4A 230V AC per motori tapparelle e veneziane easy e ETS TXM632C

    Prezzo
    838,70 €
    / pezzo *
    838,70 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo KNX 12 uscite 4A 230V AC per motori tapparelle e veneziane easy e ETS

    TXM632C

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      4 A
    • Max. corrente di commutazione
      4 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione d’uscita
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 6 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      10
    Testo
    • Funzione
      Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Modalità di eser­cizio
      La modalità di funzionamento può essere impos­tata per la tapparella / tenda da sole
    • Etichet­ta­tura
      Portaetichetta grosso
    Potenza
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 230 V AC AC1
      920 W

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXM632C
    PDF
    RoHS report TXM632C
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXM632C | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXM632C

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXM632C | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXM632C

      Modulo KNX 12 uscite 4A 230V AC per motori tapparelle e veneziane easy e ETS

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-02-22 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-02-22

      PDF
      1,14 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2015-02-18 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2015-02-18

      PDF
      1,53 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TXM632 | Hager Italia

      ETS Database for TXM632

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      999,66 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description TXA624 | Hager Italia

      Application description TXA624

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      4,51 MB
      Immagine Application description TXA624 | Hager Italia

      Application description TXA624

      Guida applicazione it-IT 2013-11-27

      PDF
      4,55 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-01-21

      PDF
      124,88 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti