MOD.TP 20 OUT 16A AC1 230V 10M CAR CAPAC • TXM620D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • TXM620D
            Phase out
            TXM620D - Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M
            TXM620D - Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M
            TXM620D - Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M
            TXM620D - Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M
            TXM620D - Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M
            Phase out

            Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M

            TXM620D

            TXM620D - Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M
            TXM620D - Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M
            TXM620D - Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M
            TXM620D - Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M
            Phase out
            TXM620D - Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M

            Mod.Tp 20 Out 16A Ac1 230V Car.Capacit. 10M TXM620D

            EAN
            3250616048782
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            1.132,17 €
            / pezzo *
            1.132,17 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Connet­tività
            • Con sistema bus KNX
              SÌ
            • Con sistema bus radio KNX
              No
            Impos­tazioni
            • Modalità di configurazione suppor­tata
              ETS, easy
            Serie
            • Altezza
              90 mm
            • Numero di unità in larghezza
              10
            Materiali
            • Colore
              Grigio chiaro
            Equipag­giamento
            • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
              SÌ
            • Radiofrequenza bidirezionale
              No
            Corrente
            • Corrente nominale
              16 A
            • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
              3 mA
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Potenza
            • Potenza d’uscita
              2300 W
            • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
              2300 W
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V
            • Tensione di alimen­tazione del sistema
              30 V DC tramite bus
            • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
              21 - 32 V
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -5 - 45 °C
            Testo
            • Funzione
              Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
            • Tipo di connes­sione
              Con morsetti a vite
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore rigido
              0.5 - 6 mm²
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              0.5 - 4 mm²

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration TXM620D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TXM620D (english)
            PDF
            104,09 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine TXM620D | Hager Italia

              Immagine del prodotto TXM620D

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2016-11-28 | Hager Italia

              Manuale di installazione de-DE, it-IT 2016-11-28

              PDF
              2,29 MB
              Immagine Manuale di installazione en-GB 2016-11-28 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB 2016-11-28

              PDF
              1,53 MB
            • Database dei prodotti KNX

              Immagine ETS Database for TXM620D | Hager Italia

              ETS Database for TXM620D

              Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

              KNXPROD
              1,41 MB
            • Guida applicazione

              Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

              Application description TXM616D

              Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-27

              PDF
              9,16 MB
              Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

              Application description TXM616D

              Guida applicazione de-DE 2013-01-15

              PDF
              8,56 MB
            Più documentazione
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti