The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TXB692F
    Modulo d'uscita KNX da incasso, 2 uscite 6A ON/OFF o tapparelle/veneziane + 2 ingressi per contatti liberi da potenziale. Programmazione degli ingressi con funzione pulsante, interruttore, variazione, salita/discesa, ecc... Disponibile comando manuale sul dispositivo. Compatto e facile da installare, si posiziona dietro pulsanti o interruttori in scatole da incasso. Ideale per impianti domotici sicuri e discreti. Configurazione in modalità easy e System.
    EAN
    3250616048881
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo uscita KNX 2 uscite 6A + 2 ingressi liberi da potenziale da incasso TXB692F

    Prezzo
    233,35 €
    / pezzo *
    233,35 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo uscita KNX 2 uscite 6A + 2 ingressi liberi da potenziale da incasso

    TXB692F

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      6 A
    • Max. corrente di commutazione
      6 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione d’uscita
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0
    Testo
    • Funzione
      Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Funzioni ingresso binario: Commutazione, regolazione della luce, veneziane, invio valore, scenario, priorità, temporiz­za­tore, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Potenza
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 230 V AC AC1
      1380 W

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TXB692F
    PDF
    RoHS report TXB692F
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXB692F | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXB692F

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXB692F | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXB692F

      Modulo uscita KNX 2 uscite 6A + 2 ingressi liberi da potenziale da incasso

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-11-08 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-11-08

      PDF
      600,60 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2019-11-08 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2019-11-08

      PDF
      420,80 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TXB692F | Hager Italia

      ETS Database for TXB692F

      Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      345,51 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description TXB692F | Hager Italia

      Application description TXB692F

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      7,08 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-01-13

      PDF
      127,90 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti