The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • TXB602F
    EAN
    3250616048898
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Modulo TP KNX easy Venez.2 Out 6A 230V AC1 Incass TXB602F

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Modulo TP KNX easy Venez.2 Out 6A 230V AC1 Incass

    TXB602F

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    Caratteristiche tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus KNX
      Sì
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Serie
    • Altezza
      44 mm
    • Larghezza
      43 mm
    • Profon­dità
      22 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      40 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      Sì
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      6 A
    • Corrente nominale IN
      6 A
    • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
      5 mA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      500 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      500 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      500 - 500 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    Testo
    • Funzione
      Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TXB602F
    PDF
    RoHS report TXB602F
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TXB602F | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TXB602F

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXB602F | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXB602F

      Modulo TP KNX easy Venez.2 Out 6A 230V AC1 Incass

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-11-08 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-11-08

      PDF
      600,60 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2019-11-08 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB 2019-11-08

      PDF
      420,80 kB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine ETS Database for TXB602F | Hager Bocchiotti

      ETS Database for TXB602F

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      288,14 kB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Application description TXM616D | Hager Bocchiotti

      Application description TXM616D

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
      Immagine Application description TXM616D | Hager Bocchiotti

      Application description TXM616D

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      8,56 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-01-13

      PDF
      127,90 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti