Gateway KNX DALI-2 controlla fino a 64 dispositivi DALI (DT0-DT8) in 32 gruppi, con comando manuale o via bus KNX. Regolazione della temperatura del colore per illuminazione con dispositivo DALI tipo 8 per una luce bianca modulabile, scenari, controllo effetto per sequenze dinamiche e giochi di colore, feedback di stato, funzioni timer. Protezione da sovraccarico e cortocircuito. Configurazione in modalità System (ETS). Ideale per impianti di illuminazione evoluti. 4 moduli DIN.
EAN
3250616049413
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Modulo ingresso KNX 4 ingressi liberi da potenziale da incasso TXB304
Prezzo
200,55 €
/ pezzo
*
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Architettura
-
Sistema busKNX
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Corrente
-
Numero di circuiti di ingresso4
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Equipaggiamento
-
Tensione esterna necessariaNo
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
-
Con batterieNo
-
Con controllo HVACNo
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Illuminazione
-
Controllo LEDNo
Materiali
-
MaterialePlastica
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 45 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’ingresso5 - 5 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
Testo
-
Tipo di montaggioPer montaggio a incasso e in parete cava
-
Tipo di connessioneCon cavo preconfezionato
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto TXB304
Modulo ingresso KNX 4 ingressi liberi da potenziale da incasso
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23
PDF1017,39 kB -
Prodotto ETS Base
Logiciel d'application ETS du TXB304
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD297,19 kB
Più documentazione