Modulo TP KNX easy Dimmer Rlc 4 Out Combinabili 1200W totale 230V 8M TXA664AN
EAN
3250617579872
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
970,06 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Tensione d’ingresso230 - 230 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
Corrente
-
Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati2,40 mA
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
Equipaggiamento
-
Numero di uscite4
-
Alimentazione lampada LED240 W
-
Tipo di dimmerAttuatore dimmer
Numero di moduli
-
Numero di moduli8
Potenza
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V300 W
-
Potenza lampada ad incandescenza5 - 5 W
-
Alimentazione del variatore5 - 300 W
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tipo di connettoreQuickConnect
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Testo
-
FusibileProtezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED), Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico), Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)
-
Modalità di esercizioAccoppiamento di carico di 4 canali per aumentare la potenza d'uscita utilizzando collegamento in parallelo delle uscite
-
Principio regolazione luceInserimento o disinserimento della fase in base al tipo di carico, autoapprendimento, Valori di regolazione luminosità minimi/massimi per canale impostabili sul dispositivo
-
FunzioneFunzione di apprendimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
-
EtichettaturaCampo di scrittura grosso
-
ProtezioneCon protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2015-04-01
PDF7,15 MBManuale di installazione en-GB, pl-PL 2015-04-01
PDF3,84 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD221,73 kB
Più documentazione