The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TXA663A
    Modulo dimmer KNX 3 canali da 300W combinabili fino a 900W. Per guida DIN. Consente il controllo di luci LED, alogene e CFL dimmerabili. Supporta riconoscimento automatico del carico, regolazione min/max, funzione scena e protezioni integrate (corto circuito, sovraccarichi e il surriscaldamento). Compatibile con configurazione easy e System (ETS). Affidabilità, versatilità e installazione semplificata. 6 moduli DIN.
    EAN
    3250616048690
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo KNX dimmer 3 uscite 300W combinabili 230V AC easy e ETS 6M TXA663A

    Prezzo
    561,43 €
    / pezzo *
    561,43 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo KNX dimmer 3 uscite 300W combinabili 230V AC easy e ETS 6M

    TXA663A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • Tensione d’in­gresso
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    • Tensione ausiliaria
      230 - 230 V
    Corrente
    • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
      2,30 mA
    • Corrente nominale IN
      0
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.25 - 0.75 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Adat­ta­tore guida DIN
    Equipag­giamento
    • Numero di uscite
      3
    • Tipo di dimmer
      Attua­tore dimmer
    • Con batterie
      No
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      210 W
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      6
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      300 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      900 - 900 W
    • Alimen­tazione del varia­tore
      900 - 900 W
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    • Tipo di connes­sione
      Quic­kCon­nect
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Testo
    • Fusibile
      Protezione dal surriscal­damento (visualiz­zazione tramite LED), Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto contro i sovrac­carichi (fusibile elet­tronico), Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto dai sovrac­carichi (visualiz­zazione tramite LED)
    • Prin­cipio regolazione luce
      Inserimento o disin­serimento della fase in base al tipo di carico, autoap­pren­dimento, Valori di regolazione luminosità minimi/mas­simi per canale impos­tabili sul dispositivo
    • Funzione
      Funzione di appren­dimento attivabile tramite bus per il riconoscimento e il controllo di lampade compact fluo, a incan­descenza e luci LED attivabile tramite bus
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect
    • Etichet­ta­tura
      Portaetichetta grosso
    • Protezione
      Con protezione dal surriscal­damento, dal sovrac­carico e dai cortocir­cuiti
    Materiali
    • Codice RAL
      7035

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TXA663A
    PDF
    RoHS report TXA663A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXA663A | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXA663A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXA663A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXA663A

      Modulo KNX dimmer 3 uscite 300W combinabili 230V AC easy e ETS 6M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2017-07-05

      PDF
      1,13 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-02-22 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2017-02-22

      PDF
      681,23 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TXA663A | Hager Italia

      ETS Database for TXA663A

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      291,68 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description TXA661 | Hager Italia

      Application description TXA661

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      3,76 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-13

      PDF
      136,74 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-23

      PDF
      405,45 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti