MODULO USCITA ON/OFF BUS KNX - 8 OUT 16A AC1 230V CARICHI CAPACITIVI - 4 M. DIN TXA608D
EAN
3250616048829
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
884,52 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Connettività
-
Con sistema bus KNXSÌ
-
Con sistema bus radio KNXNo
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Serie
-
Numero di unità in larghezza6
Materiali
-
ColoreGrigio
Equipaggiamento
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
Radiofrequenza bidirezionaleNo
Corrente
-
Corrente nominale16 A
-
Consumo di corrente del bus durante l'inattività4 mA
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Potenza d’uscita2300 W
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione di alimentazione del sistema30 V DC tramite bus
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Testo
-
FunzioneCon funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04
PDF1,77 MBManuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,33 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD671,43 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF8,56 MBGuida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-27
PDF9,16 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2015-02-10
PDF39,87 kB
Più documentazione