The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TXA608B
    EAN
    3250616048836
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    MODULO USCITA ON/OFF BUS KNX - 8 OUT 10A AC1 230V - 4 MOD.DIN TXA608B

    Prezzo
    723,22 €
    / pezzo *
    723,22 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    MODULO USCITA ON/OFF BUS KNX - 8 OUT 10A AC1 230V - 4 MOD.DIN

    TXA608B

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus KNX
      SÌ
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Numero di unità in larghezza
      6
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    Corrente
    • Corrente nominale
      10 A
    • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
      4 mA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      1200 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      1200 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    Testo
    • Funzione
      Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2023-09-27
    PDF
    192,48 kB
    Documento PEP en-GB 2022-05-06
    PDF
    312,73 kB
    REACH declaration TXA608B
    PDF
    RoHS report TXA608B
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXA608B | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXA608B

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXA608B | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXA608B

      MODULO USCITA ON/OFF BUS KNX - 8 OUT 10A AC1 230V - 4 MOD.DIN

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04

      PDF
      1,73 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TXA608B | Hager Italia

      ETS Database for TXA608B

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      671,43 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

      Application description TXM616D

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
      Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

      Application description TXM616D

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      8,56 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2015-02-10

      PDF
      39,87 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti