The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TXA606B
    Attuatore KNX con 6 uscite 10A 230V AC per comando carichi o tapparelle e veneziane. Montaggio su guida DIN, controllo manuale e via bus, funzione scena, timer, 3 allarmi e indicazione della stato delle uscite sul dispositivo. Configurazione in easy e software ETS.
    EAN
    3250616048850
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M TXA606B

    Prezzo
    370,89 €
    / pezzo *
    370,89 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M

    TXA606B

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Con sistema bus KNX
      SÌ
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Numero di unità in larghezza
      4
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Equipag­giamento
    • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
      SÌ
    • Radiofrequenza bidirezionale
      No
    Corrente
    • Max. corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente nominale IN
      10 A
    • Consumo di corrente del bus durante l'inat­tività
      3 mA
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Potenza d’uscita
      1200 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      1200 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      1200 - 1200 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di alimen­tazione del sistema
      30 V DC tramite bus
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.75 - 2.5 mm²
    Testo
    • Funzione
      Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, piog­gia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione para­sole
    • Tipo di connes­sione
      Con terminali Quic­kCon­nect

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA606B
    PDF
    RoHS report TXA606B
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXA606B | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXA606B

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXA606B | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXA606B

      Modulo KNX 6 uscite 10A 230V AC configurazione in easy e ETS 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2014-03-04

      PDF
      1,73 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine ETS Database for TXA606B | Hager Italia

      ETS Database for TXA606B

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      542,80 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

      Application description TXM616D

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
      Immagine Application description TXM616D | Hager Italia

      Application description TXM616D

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      8,56 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2015-02-10

      PDF
      39,87 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-06-16 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-06-16

      PDF
      405,45 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti