ALIMENT. BUS KNX DOPPIO 2 X 320MA 4M TXA116
EAN
3250616049000
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Tensione d’uscita28 - 32 V
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 2.5 mm²
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Testo
-
FusibileCon protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi
-
DerivazioneDeve essere collegato il conduttore di terra
-
Tipo di connessioneCon terminali QuickConnect
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF423,74 kB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD30,75 kBDatabase dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD514,61 kB
Più documentazione