VALIGIA DEMO KNX EASY TJA670 + TXA114 + TXA610B+TXA624C + ACCESS POINT IP WIFI TXA101DEMO
EAN
3250618502404
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.554,69 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Web serverSÌ
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Connettività
-
Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimedialeInterfaccia multipla
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataeasy
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Controlli e indicatori
-
Con indicatore a LEDSÌ
Serie
-
Larghezza41,50 mm
-
Profondità10 mm
Testo
-
EtichettaturaCon campo di scrittura
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-15
PDF1,91 MB -
Strumento
Server Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665)
Strumento International 2024-06-28
ZIP221,84 MBdomovea - access Server 5.2.1.zip
domovea/access Server 5.2.1.zip
ZIP218,79 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-06-22
PDF140,52 kB
Più documentazione