The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TXA101
    EAN
    3250618502381
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    VALIGIA KNX PER PROGRAMMAZIONE EASY TJA670 + TXA114 + ACCESS POINT IP WIFI TXA101

    Prezzo
    1.341,37 €
    / pezzo *
    1.341,37 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    VALIGIA KNX PER PROGRAMMAZIONE EASY TJA670 + TXA114 + ACCESS POINT IP WIFI

    TXA101

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Equipag­giamento
    • Web server
      SÌ
    • Numero di canali
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Connet­tività
    • Tipo di inter­faccia sistema bus/ga­teway multimediale
      Inter­faccia multipla
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      easy
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 45 °C
    Controlli e indica­tori
    • Con indica­tore a LED
      SÌ
    Serie
    • Larghezza
      41,50 mm
    • Profon­dità
      10 mm
    Testo
    • Etichet­ta­tura
      Con portaetichetta
    • Connet­tori a jack
      Con 2 porte USB tipo B, USB 2.0 compa­tibile
    Funzioni
    • Numero di canali funzionali
      500

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TXA101
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TXA101 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TXA101

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TXA101 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TXA101

      VALIGIA KNX PER PROGRAMMAZIONE EASY TJA670 + TXA114 + ACCESS POINT IP WIFI

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11

      PDF
      1,49 MB
    • Appendice tecnica (multiprodotti)

      Immagine Kit di configurazione TXA101 - Inserto tecnico | Hager Italia

      Kit di configurazione TXA101 - Inserto tecnico

      Inserto tecnico kit di configurazione sistema bus KNX

      PDF
      3,32 MB
    • Strumento

      Immagine Hager Pilot MacOS | Hager Italia

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Immagine Hager Pilot Windows | Hager Italia

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Immagine Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Italia

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      231,77 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-06-22

      PDF
      140,52 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti