Int. Orario Dgt Settimanale Bus KNX 2 In On-Off - Segnale Dcf - 2 Mod.Din TXA023
EAN
3250616040984
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
623,88 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Antenna DCF 1 accessori disponibili
-
Accessori/ricambi per interruttori orari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Equipaggiamento
-
Numero di canali2
-
Commutazione estate/invernoSÌ
Dotazione
-
Collegamento bus integratoSÌ
Funzioni
-
Riserva di potenza43830 h
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +45 °C
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
Testo
-
FunzioneCompatibile con DCF tramite antenna radio, Funzioni: ad es. commutazione, regolazione della luce, veneziana, scene di luce, riscaldamento, modalità di esercizio, data, ora
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 6 mm²
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza36 mm
-
Profondità97 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, it-IT 2009-10-23
PDF3,00 MBManuale di installazione en-GB, fr-FR 2009-10-23
PDF3,04 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD41,16 kBDatabase dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD524,88 kB
Più documentazione