The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TX511
    EAN
    3250616045118
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Rilevat. Presenza 360° Bus KNX + Regolatore Luminosita - Sporgente TX511

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevat. Presenza 360° Bus KNX + Regolatore Luminosita - Sporgente

    TX511

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    • Ciclo di lavoro minimo
      60 s
    Serie
    • Altezza d'in­stal­lazione
      4 - 4 m
    Funzioni
    • Ciclo di lavoro massimo
      30 min
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      SÌ
    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9010
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      7 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      6 m

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TX511 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TX511

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TX511 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TX511

      Rilevat. Presenza 360° Bus KNX + Regolatore Luminosita - Sporgente

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511  et TXC511 | Hager Italia

      Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511 et TXC511

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      473,97 kB
      Immagine Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511 et TXC511 | Hager Italia

      Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511 et TXC511

      Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      254,44 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26

      PDF
      4,44 MB
      Immagine Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2016-07-26 | Hager Italia

      Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2016-07-26

      PDF
      3,76 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TX511 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TX511

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      21,48 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application TX511 | Hager Italia

      Description d'application TX511

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      295,39 kB
    • Descrizione delle funzioni

      Immagine Description d'application TX511 | Hager Italia

      Description d'application TX511

      Descrizione delle funzioni en-GB 2020-01-01

      PDF
      320,83 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti