The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TX510
    EAN
    3250616045101
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Canale On/Off - Sporgente TX510

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Canale On/Off - Sporgente

    TX510

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    • Ciclo di lavoro minimo
      30 s
    Serie
    • Altezza d'in­stal­lazione
      4 - 4 m
    • Altezza di montaggio consigliata
      2,5 - 3,5 m
    Funzioni
    • Ciclo di lavoro massimo
      60 min
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      SÌ
    Corrente
    • Corrente assor­bita dal bus in trasferimento dati
      12 mA
    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
    • Colore
      Bianco
    Testo
    • Funzione
      Funzioni di commutazione, regolazione luce, comando per veneziane, invio valore, comando forzato, scenario e riscal­damento, timer, modalità a 2 canali
    • Tipo di montaggio
      Per montaggio a soffitto in scatola 60 da incasso
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      7 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      6 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TX510
    PDF
    Hager RoHS report TX510
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TX510 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TX510

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TX510 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TX510

      Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Canale On/Off - Sporgente

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511 et TXC511 | Hager Italia

      Annexe de paramétrage pour TX510 , TX511 et TXC511

      Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      254,44 kB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26

      PDF
      4,60 MB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2016-07-26 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2016-07-26

      PDF
      1,25 MB
    • Appendice tecnica (multiprodotti)

      Immagine Rivelatori easy TX510  - Inserto tecnico | Hager Italia

      Rivelatori easy TX510 - Inserto tecnico

      Inserto tecnico moduli d'ingresso bus KNX rilevatori di presenza e movimento da soffitto sporgenti TX510 - TX511

      PDF
      1,60 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TX510 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TX510

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      89,46 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application TX510 | Hager Italia

      Description d'application TX510

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      382,22 kB
    • Descrizione delle funzioni

      Immagine Description d'application TX510 | Hager Italia

      Description d'application TX510

      Descrizione delle funzioni en-GB 2020-01-01

      PDF
      964,05 kB
      Immagine Description d'application TX510 | Hager Italia

      Description d'application TX510

      Descrizione delle funzioni de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,00 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti