![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Termostato Comando Motorizzato Bus KNX Per Valvola Termostatizzabile 1 Canale TX502
EAN
3250616045026
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
849,07 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Cavo
-
Lunghezza del cavo1 m
Connettività
-
Con sistema bus KNXSÌ
-
Con sistema bus radio KNXNo
Protezione
-
Grado di protezione IPIP21
Materiali
-
ColoreBianco
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 50 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Serie
-
Altezza84 mm
-
Larghezza50 mm
-
Profondità65 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2020-01-01
PDF1,12 MBManuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18
PDF1,31 MBManuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18
PDF1,12 MB -
Database dei prodotti KNX
Logiciel d'application ETS du TX502
Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25
VD2238,43 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF1,15 MB -
Descrizione delle funzioni
Descrizione delle funzioni de-DE 2020-01-01
PDF1,15 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-18
PDF117,82 kB
Più documentazione